UC-WMCO 2,1 (21X3) OG CUS - Segnaconduttori
0829058

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, diametro cavi: 1,6 ... 2,1 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

La gamma UniCard UC-WMCO... offre segnacavi con inserimento a occhiello e siglatura successiva dei conduttori inserendola con l'aiuto dell'UC-WMCO...TOOL
Le schede offrono spazio per la scrittura
Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
Fissaggio sicuro anche in caso di vibrazioni
Abbondante spazio per la siglatura e contemporaneamente esecuzione compatta
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni