SD-WMS 3 (NEUTRAL)
-
Segnafilo
0825612
Segnafilo, Tubo flessibile, diametro cavi: 1,3 ... 3 mm: senza siglatura, tipo di montaggio: infilare
Segnafilo, Tubo flessibile, diametro cavi: 1,3 ... 3 mm: senza siglatura, tipo di montaggio: infilare
| Note generali | Nell'ordinazione indicare la siglatura desiderata: Quantità minima di ordinazione per siglatura: 1 confezione |
| Tipo di prodotto | Segnaconduttori |
| Siglatura | |
| Siglatura | senza siglatura |
| Tipo di scanalatura | Profilo |
| Larghezza | 3,2 mm |
| Altezza | 3,6 mm |
| Lunghezza | 3,5 mm |
| Colore | bianco |
| Materiale | Cloruro di polivinile |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Sostanze contenute | senza silicone e cadmio |
| Diametro esterno conduttore | 1,3 mm ... 3 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 60 °C |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza ai raggi UV | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
| Isopropanolo (99 %) [67-63-0] | Prova superata |
| n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
| Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
| Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
| Specifica di prova | DIN 50018:2013-05 |
| Risultato | Prova superata |
| Livello climatico | AHT 1,0 S |
| Cicli | 2 |
| Prova in nebbia salina | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Tipo di montaggio | infilare |
| Codice articolo | 0825612 |
| Pezzi/conf. | 200 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 200 Pezzi |
| Codice vendita | BG221B |
| Codice prodotto | BG221B |
| GTIN | 4046356415040 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0.031 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0.031 g |
| Numero tariffa doganale | 49119900 |
| Paese di origine | SE |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |