SD-WMS 3 (CH)R YE
   - 
  Segnafilo
    
      0825667
      
      
    
  
      Segnafilo, giallo, diametro cavi: 1,3 ... 3 mm, longitudinale: Lettere, tipo di montaggio: infilare, le dimensioni dell'articolo di ricambio differiscono da quelle del predecessore!
Dettagli prodotto
| Note generali | Nell'ordinazione indicare la siglatura desiderata: Quantità minima di ordinazione per siglatura: 1 confezione | 
| Tipo di prodotto | Segnaconduttori | 
| Siglatura | |
| Direzione di siglatura | longitudinale | 
| Siglatura | Lettere | 
| Larghezza | 3,2 mm | 
| Altezza | 3,6 mm | 
| Lunghezza | 3,5 mm | 
| Colore | giallo | 
| Materiale | Cloruro di polivinile | 
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 | 
| Sostanze contenute | senza silicone e cadmio | 
| Diametro esterno conduttore | 1,3 mm ... 3 mm | 
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 | 
| Risultato | Prova superata | 
| Test dei graffi per la determinazione della resistenza ai graffi | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (in conformità) | 
| Applicazione | ≥ 5 N | 
| Risultato | Prova superata | 
| Test nastro adesivo | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2013 (in conformità) | 
| Risultato | Prova superata | 
| Resistenza ai raggi UV | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) | 
| Risultato | Prova superata | 
| Durata della prova | 96 h | 
| Procedimento | Irradiazione artificiale. | 
| Stoccaggio a temperatura controllata | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 | 
| Risultato | Prova superata | 
| Procedimento | Test Bb | 
| Durata | 96 h | 
| Temperatura di prova | 105 °C | 
| Stabilità termica | |
| Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) | 
| Durata della prova | 240 h | 
| Rating 80 °C (105 °C) | Prova superata | 
| Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
| Isopropanolo [CAS No. 67-63-0]  | 
              
              Prova superata | 
| n-esano [CAS No. 110-54-3]  | 
              
              Prova superata | 
| Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1]  | 
              
              Prova superata | 
| Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]  | 
              
              Prova superata | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]  | 
              
              Prova superata | 
| Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti | |
| Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) | 
| Durata della prova | 168 h | 
| Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]  | 
              
              Prova superata | 
| Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ]  | 
              
              Prova superata | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]  | 
              
              Prova superata | 
| Benzina [CAS No. 64742-49-0]  | 
              
              Prova superata | 
| Diesel [CAS No. 68476-34-6]  | 
              
              Prova superata | 
| IRM 901 | Prova superata | 
| IRM 902 | Prova superata | 
| IRM 903 | Prova superata | 
| Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
| Specifica di prova | DIN 50018:2013-05 | 
| Risultato | Prova superata | 
| Livello climatico | AHT 1,0 S | 
| Cicli | 2 | 
| Prova in nebbia salina | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 | 
| Risultato | Prova superata | 
| Durata della prova | 96 h | 
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 60 °C | 
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C | 
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) | 
| Capacità di conservazione | 1 anno | 
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) | 
| Tipo di montaggio | infilare | 
| Codice articolo | 0825667 | 
| Pezzi/conf. | 500 Pezzi | 
| Quantità di ordinazione minima | 500 Pezzi | 
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) | 
| Codice vendita | BG2221 | 
| Codice prodotto | BG2221 | 
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0.986 g | 
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0.986 g | 
| Paese di origine | SE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 | 
| ECLASS-15.0 | 27281102 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 | 
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) | 
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% | 
Prodotti compatibili
I vantaggi
Siglatura semplice e sicura dei conduttori con gli anelli segnafilo SD‑WMS...
        Fornitura avviene a rotoli
        Per ottenere una siglatura a più caratteri si possono combinare più anelli singoli già siglati
        PHOENIX CONTACT AG
        
        Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen