SD-WMS 10 (SY) YE
-
Segnafilo
0826145
Segnafilo, giallo, diametro cavi: 4 ... 10 mm, longitudinale: Simboli, tipo di montaggio: infilare, le dimensioni dell'articolo di ricambio differiscono da quelle del predecessore!
Dettagli prodotto
| Note generali | Nell'ordinazione indicare la siglatura desiderata: Quantità minima di ordinazione per siglatura: 1 confezione |
| Tipo di prodotto | Segnaconduttori |
| Siglatura | |
| Direzione di siglatura | longitudinale |
| Siglatura | Simboli |
| Tipo di scanalatura | Profilo |
| Larghezza | 4,2 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Lunghezza | 6,6 mm |
| Colore | giallo |
| Materiale | Cloruro di polivinile |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Sostanze contenute | senza silicone e cadmio |
| Diametro esterno conduttore | 4 mm ... 10 mm |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza ai raggi UV | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 60 °C |
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Tipo di montaggio | infilare |
| Codice articolo | 0826145 |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BG222B |
| Codice prodotto | BG222B |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 333 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 333 g |
| Paese di origine | SE |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SORTI 2/12 - Cassetta accessori 5020674
-
SORTI 3/ 7 - Cassetta accessori 5020645
-
SORTI 3/ 8 - Cassetta accessori 5020438
-
SORTI 3/18 - Cassetta accessori 5028731
-
SORTI 4/8 - Cassetta accessori 5145180
-
SORTI 4/12 - Cassetta accessori 5020658
-
SORTI 4/24 - Cassetta accessori 5031524
-
SD-WMS 5 TOOL - Attrezzo di inserimento per segnacavi 0826475
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen