UC-WMTBA-D (24X5)/PP - Segnacavi rilevabili
1312764
N. ELDAS®: 174000149

Segnacavi rilevabili, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm

Dettagli prodotto









I vantaggi

La famiglia per siglatura UniCard rilevabili UC-WMTBA-D … per la siglatura di cavi e conduttori nella costruzione di controllori, impianti e quadri elettrici
I codificatori possono essere individuati in maniera induttiva e sono quindi particolarmente adatti per l'impiego nell'industria alimentare e delle bevande
Elevata resistenza dei materiali di siglatura e della siglatura grazie all'uso di PP e alla siglatura laser
Grazie alla loro forma angolata i cartellini si adattano in maniera ottimale ai cavi
TOPMARK LASER o TOPMARK NEO consentono di siglare in modo semplice e veloce i cartellini sotto forma di schede monopezzo
Il materiale è stato testato e approvato da ISEGA per l'uso nell'industria alimentare