UC-WMTBA (29X8)/PP YE CUS
-
Targhetta per cavi
1541711
Targhetta per cavi, ordinabile: opaco, yellow (RAL 1018), siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
La gamma UniCard UC-WMTBA ... offre segnacavi per il fissaggio mediante comuni fascette fermacavo
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
Per siglatura di cavi e conduttori di grandi dimensioni, diametro > 6 mm
Elevata resistenza dei materiali di siglatura e della siglatura grazie all'uso di PP e alla siglatura laser
Grazie alla loro forma angolata i cartellini si adattano in maniera ottimale ai cavi