FL MGUARD PCI4000 VPN
-
Router
2701275
Dispositivo di sicurezza, scheda PCI, 10/100 MBit/s, NAT, firewall Advanced, VPN, espandibile funzionalmente con licenze
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Ethernet | |
| Collegamento | RJ45 |
| Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
| Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| LED di segnalazione | WAN-Link, WAN-Activity, LAN-Link, LAN-Activity |
| Numero di canali | 2 (Porte RJ45) |
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | Router con firewall intelligente e VPN per 10 tunnel (opz. fino a 250 con licenza supplementare), CIFS Integrity Monitoring (opz.), custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD, range di temperatura esteso, Performance Firewall/VPN: fino a 124 MBit/s / 40 MBit/s |
| Requisiti di sistema | |
| Browser supportati | Supporto HTTPS necessario |
| Formato | PCI |
| Funzionalità di base | Router con firewall intelligente e VPN per 10 tunnel (opz. fino a 250 con licenza supplementare), CIFS Integrity Monitoring (opz.), custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD, range di temperatura esteso, Performance Firewall/VPN: fino a 124 MBit/s / 40 MBit/s |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Potenza assorbita | max. 2,88 W |
| Diagnostica locale | un LED per porta Activity LED rosso |
| un LED per porta Link attivo LED verde | |
| Alimentazione | |
| Collegamento alimentazione | mediante bus PCI |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % (senza condensa) |
| Tipo di montaggio | Slot PCI |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Segnalazione stato | Link/Aktivity per porta |
| Codice articolo | 2701275 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN332 |
| Codice prodotto | DNN332 |
| GTIN | 4046356870078 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 155.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 146 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cavo patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cavo patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cavo patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cavo patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cavo patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cavo patch 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cavo patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cavo patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cavo patch 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connettore RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connettore RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Utensili per il confezionamento 2744869
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - Licenza 2702980
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licenza 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - Licenza 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licenza 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
I vantaggi
Tool di gestione centrale
Massime prestazioni
Massima sicurezza
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen