FL MGUARD DELTA TX/TX VPN
-
Router
2700968
Punto di raccolta per la manutenzione remota, 10/100 MBit/s, NAT, VPN, firewall Advanced, dispositivo per postazioni di lavoro, espandibile funzionalmente con licenze
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Larghezza | 130 mm |
Altezza | 50 mm |
Profondità | 114 mm |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Colore | argento |
Materiale custodia | Metallo |
Ethernet | |
Collegamento | RJ45 |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
LED di segnalazione | Tensione di alimentazione, trasmissione dati, errori, Link, Activity |
Numero di canali | 2 (Porte RJ45) |
Funzionalità | |
Funzionalità di base | Router con firewall intelligente e VPN per 10 tunnel (opz. fino a 250 con licenza supplementare), CIFS Integrity Monitoring (opz.), custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD |
Requisiti di sistema | |
Browser supportati | Supporto HTTPS necessario |
Tipo di prodotto | Router di sicurezza senza montaggio su guide di supporto |
Funzionalità di base | Router con firewall intelligente e VPN per 10 tunnel (opz. fino a 250 con licenza supplementare), CIFS Integrity Monitoring (opz.), custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Diagnostica locale | LED verde |
un LED per porta Link attivo LED verde | |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,99 W |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione (AC) | 230 V AC |
Range tensione di alimentazione | 90 V AC ... 264 V AC ((50/60 Hz)) |
Max. corrente assorbita | 40 mA |
Corrente assorbita tipica | 13 mA |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | 5 °C ... 40 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55022 / Classe B |
Segnalazione stato | LED: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
Codice articolo | 2700968 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNN333 |
Codice prodotto | DNN333 |
GTIN | 4055626292786 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 954.7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 725 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f16aead7-167e-4e07-8e26-5fe21f413b2d |
Prodotti compatibili
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cavo patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cavo patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cavo patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cavo patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cavo patch 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cavo patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cavo patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cavo patch 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connettore RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connettore RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Utensili per il confezionamento 2744869
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licenza 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - Licenza 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-250 GROUP - Licenza 2700192
-
FL MGUARD LIC VPN-250 - Licenza 2700193
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licenza 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
I vantaggi
Tool di gestione centrale
Massima sicurezza
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen