Router con firewall intelligente e OPC/Modbus Inspector, con omologazione ATEX e IECex, a partire da FW 8.5: VPN per massimo 250 tunnel, CIFS Integrity Monitoring, funzione di ridondanza, custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD, range di temperatura esteso
FL MGUARD RS4000 TX/TX-P
-
Router
2702259
Dispositivo di sicurezza per applicazioni di processo, 10/100 MBit/s, NAT, firewall, 250 tunnel VPN, Modbus Inspector, OPC Inspector
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 120,6 mm |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Colore | argento |
| Materiale custodia | Metallo |
| Ethernet | |
| Collegamento | RJ45 |
| Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
| Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| LED di segnalazione | Tensione di alimentazione, trasmissione dati, errori, Link, Activity |
| Numero di canali | 2 (Porte RJ45) |
| Contatto di segnalazione | |
| Collegamento | Attacco a vite/ ad innesto mediante COMBICON |
| Testo aggiuntivo | non a separazione galvanica |
| VPN - Pulsante di abilitazione | |
| Collegamento | Collegabile e su richiesta 24 V DC/250 mA |
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | Router con firewall intelligente e OPC/Modbus Inspector, a partire da FW8.5:VPN per massimo 250 tunnel, CIFS Integrity Monitoring, funzione di ridondanza, custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD, campo di temperatura esteso, Performance Firewall / VPN: fino a 124 MBit/s / 40 MBit/s |
| Requisiti di sistema | |
| Browser supportati | Supporto HTTPS necessario |
| Tipo | Stand-alone |
| Funzionalità di base | Router con firewall intelligente e OPC/Modbus Inspector, a partire da FW8.5:VPN per massimo 250 tunnel, CIFS Integrity Monitoring, funzione di ridondanza, custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD, campo di temperatura esteso, Performance Firewall / VPN: fino a 124 MBit/s / 40 MBit/s |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funzioni di sicurezza | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) in VPN | supportati |
| Numero di tunnel VPN | 250 (apartire dal firmware 8.5) |
| Autenticazione | Certificati X.509v3 con RSA o PSK |
| Integrità dati | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Support | Server o Relay Agent |
| Filtraggio | Indirizzi MAC e IP, Port, Protocolli |
| Portata dati firewall | max. 124 MBit/s (Modalità router, regole firewall di default, portata bidirezionale) |
| max. 61 MBit/s (Modalità stealth, regole firewall di default, portata bidirezionale) | |
| Regole firewall | Stateful Inspection Firewall configurabile con funzioni complete, Deep Packet Inspection per OPC Classic |
| Funzionalità di base | Router con firewall intelligente e OPC/Modbus Inspector, a partire da FW8.5:VPN per massimo 250 tunnel, CIFS Integrity Monitoring, funzione di ridondanza, custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD, campo di temperatura esteso, Performance Firewall / VPN: fino a 124 MBit/s / 40 MBit/s |
| Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Tunnel ESP / trasporto ESP |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Secondo protocollo 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) Client | Client |
| Remote Syslog Logging | su server esterno |
| Routing | Standard routing, NAT, 1:1 NAT e Port Forwarding |
| Protezione contro | IP-Spoofing, Flood Protection DoS e Syn |
| Metodo di cifratura | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Portata Virtual Private Network (VPN) | max. 40 MBit/s (Modalità router, portata VPN bidirezionale) |
| max. 27 MBit/s (Modalità stealth, portata VPN bidirezionale) | |
| Diagnostica locale | P1, P2 tensione di alimentazione US1, US2 LED verde |
| un LED per porta Link attivo LED verde | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,4 W |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (ridondante) |
| Range tensione di alimentazione | 11 V DC ... 36 V DC |
| Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² |
| Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
| Max. corrente assorbita | 0,24 A |
| Corrente assorbita tipica | 100 mA (con US = 24 V DC) |
| Funzione | |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC (tip.) |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 250 mA (resistente a cortocircuiti) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (5 % ... Umidità relativa 95%, condensa temporanea secondo la classe 3K7 / IEC EN 60721-3-3 (tranne in caso di precipitazioni con vento e formazione di ghiaccio)) |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme |
| IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) 2 kV power line, 1kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55022 / Classe B |
| Segnalazione stato | LED: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
| Codice articolo | 2702259 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN331 |
| Codice prodotto | DNN331 |
| GTIN | 4055626064161 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 869.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 660 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 442152c9-1a89-4526-9a53-bb27cc48e3bc |
Prodotti compatibili
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cavo patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cavo patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cavo patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cavo patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cavo patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cavo patch 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cavo patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cavo patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cavo patch 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connettore RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connettore RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Utensili per il confezionamento 2744869
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licenza 1493074
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
I vantaggi
Tool di gestione centrale
OPC-Inspector
Deep Packet Inspection
Firewall OPC
Massima sicurezza
Massime prestazioni
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen