Field Controller come scheda d'interfaccia per PC
IBS ISA FC.. della serie di schede per PC di Phoenix Contact consentono l'integrazione di complesse funzioni di controllo e automazione in ambiente IEC 61131 nei PC di comando di macchine e impianti. Il collegamento in rete standard a livello di controllo e automazione è affidato in tal caso al sistema INTERBUS. I Field Controller garantiscono un sicuro collegamento di sensori, attuatori e unità di campo tramite INTERBUS ed offrono per le funzioni di controllo una performance IEC-61131 autarchica, indipendente dall’host. Su tutti i Field Controller girano i programmi di controllo e automazione, indipendentemente dall’host. Il sistema PC è quindi disponibile per la visualizzazione dei segnali e dei parametri di processo collegati tramite INTERBUS. Il disaccoppiamento del controllore dalla visualizzazione, nonché il monitoraggio dell'intero sistema tramite watchdog, garantiscono un'elevata sicurezza di funzionamento.
Per la configurazione e la programmazione universali a norma IEC 61131, si impiega per tutti i Field Controller il software di automazione PC WORX.
I Field Controller di Phoenix Contact sono disponibili con prestazioni diverse a seconda delle differenti esigenze. La scheda compatta Field Controller IBS ISA FC/I-T è la variante base per le piccole e medie funzioni di controllo ed è adatta per ogni sistema di comando, controllo e automazione basato su PC. I dati ritentivi del programma di controllo vengono memorizzati in una NVRAM da 8 KByte sul Groundboard.
Il segmento delle prestazioni a livello medio e alto è assicurato dal Field Controller IBS ISA FC/486DX/I-T, il quale utilizza lo standard mondiale PC/104 come un potente Embedded PC Board. Grazie alla scheda del coprocessore l’utente dispone di una soluzione di controllo con prestazioni diverse, autarchica e indipendente dal sistema PC.
IBS ISA FC/I-T
-
Scheda di interfaccia
2722027
Field Controller, con separazione del potenziale, sistema operativo incluso
Download gratuito disponibile.
Downloads