VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM
-
Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2
2801164
E-No:
808466203
E-No:
808466203
Scaricatore di corrente atmosferica / di sovratensione per sistemi fotovoltaici a tensione continua a 2 poli isolati e collegati a terra 600 V DC, per montaggio su guida DIN, elemento di base a 3 poli con contatto di segnalazione remota, tre elementi di protezione a innesto monitorati termicamente, segnalazione di stato su ogni connettore.
Dettagli prodotto
Note generali | |
Nota | Il dispositivo è previsto per il montaggio in una custodia con protezione da contatto. Assicurare una distanza di almeno 8 mm sui lati e nell'area di connessione tra componenti attivi e con messa a terra. |
Tipo di prodotto | Scaricatore PV |
Famiglia di prodotti | VALVETRAB MS |
Classe di prova IEC | PV I / II |
PV T1 / T2 | |
Tipo EN | T1 / T2 |
Sistema di alimentazione di corrente IEC | DC |
Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
Distanza tra parti attive e con messa a terra | 8 mm |
Luogo di installazione | Vano interno |
Luogo di montaggio del dispositivo di separazione | Interno |
Accessibilità | Accessibile |
Configurazione di collegamento | Configurazione a Y |
Comportamento in caso di guasto | OCFM (Comportamento in caso di errore di separazione) |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Indicazione/segnalazione a distanza | |
Denominazione collegamento | Contatto FM |
Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
Tensione di esercizio | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Corrente d'esercizio | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M5 |
Coppia di serraggio | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Sezione conduttore AWG | 15 ... 2 |
Collegamento | Capocorda a forcella |
Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Contatto FM | |
Collegamento | Attacco a vite/ ad innesto mediante COMBICON |
Filettatura | M2 |
Coppia di serraggio | 0,25 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 53,4 mm |
Altezza | 98,7 mm |
Profondità | 65,7 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
Unità modulare | 3 TE |
Colore | nero (RAL 9005) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Valore CTI del materiale | 600 |
Materiale isolante | PA 6.6-FR |
PBT-FR | |
Gruppo materiale | I |
Materiale custodia | PA 6.6-FR |
PBT-FR |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Dispositivi di protezione | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
Direzione di azione | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Corrente di carico nom. IL | 80 A |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 20 µA DC |
≤ 350 µA AC | |
Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 25 mVA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 15 kA |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 40 kA |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, carica | 2,5 As |
Corrente atmosferica di prova (10/350) ms µs, energia specifica | 6,25 kJ/Ω |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, picco di corrente limp | 5 kA |
Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Corrente dispersa ITotal (10/350) µs | 7 kA |
Livello di protezione Up | ≤ 2,6 kV |
Tensione residua Ures | ≤ 2,6 kV (con In) |
≤ 2 kV (a 5 kA:) | |
≤ 2,3 kV (a 10 kA) | |
≤ 2,8 kV (con 20 kA) | |
≤ 3,1 kV (a 30 kA) | |
≤ 3,6 kV (a 40 kA) | |
Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns |
Circuito di protezione fotovoltaico | |
Configurazione di collegamento | Configurazione a Y |
Comportamento in caso di guasto | OCFM (Comportamento in caso di errore di separazione) |
Circuito di protezione lato tensione continua (DC) | |
Tensione a vuoto UOCSTC | ≤ 600 V DC |
Corrente di scarica max. Imax (8/20) µs | 40 kA |
Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, carica | 2,5 As |
Corrente atmosferica di prova (10/350) ms µs, energia specifica | 6,25 kJ/Ω |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, picco di corrente limp | 5 kA |
Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Corrente dispersa ITotal (10/350) µs | 7 kA |
Resistenza d'isolamento Riso | > 5 GΩ (con 500 V DC) |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 15 kA |
Corrente di carico nom. IL | 80 A |
Corrente di esercizio permanente ICPV | < 20 µA |
Massima tensione permanente UCPV | 720 V DC |
Resistenza ai corto circuiti ISCPV | 2000 A |
Tensione residua Ures | ≤ 2,6 kV (con In) |
≤ 2 kV (a 5 kA:) | |
≤ 2,3 kV (a 10 kA) | |
≤ 2,8 kV (con 20 kA) | |
≤ 3,1 kV (a 30 kA) | |
≤ 3,6 kV (a 40 kA) | |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 20 µA DC |
≤ 350 µA AC | |
Livello di protezione Up | ≤ 2,6 kV |
Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 25 mVA |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Urti (esercizio) | 60g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrazione (esercizio) | 7,5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
Specifiche UL | |
Tensione permanente massima MCOV | 800 V DC |
Resistenza di corto circuito (SCCR) | 50 kA |
Protezione tensione nominale VPR | 2 kV |
Corrente nominale dispersa In | 20 kA |
Dispositivi di protezione | (L+) - (L-) |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Tensione nominale | 800 V DC |
Sistema di ripartizione dell'energia | DC PV |
Tipo SPD | 1 |
Indicazione UL/segnalazione a distanza | |
Tensione di esercizio | 125 V AC |
Corrente di esercizio AC | 1 A AC |
Dati di collegamento UL | |
Coppia di serraggio | 30 lbf-in. |
Sezione conduttore AWG | 14 ... 2 |
Norme/disposizioni | EN 61643-31 |
Nota | 2019 |
Norme/disposizioni | IEC 61643-31 |
Nota | 2018 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Codice articolo | 2801164 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | 33CNET |
Codice prodotto | CL1152 |
Pagina del catalogo | Pagina 50 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356714297 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 368.4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 340.62 g |
Numero tariffa doganale | 85363000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
ZBN 18 CUS - Nastro Zack 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Segnamorsetti 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
ATP-QTTCB - Piastra di separazione 3206238
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 1/2 2801165
I vantaggi
Qualità sperimentata milioni di volte in differenti applicazioni
Installazione veloce con ponticelli standard grazie alla larghezza di installazione standard di settore di 1 UD
Prova e misurazione dell'isolamento semplificate grazie ai moduli di protezione a innesto
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen