PRT-PV-P-1500/20-550 - Scaricatori di sovratensioni tipo 2
1013424

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'installazione di circuiti integrati in spazi ristretti, conforme a tipo 2 / CLASS II, per sistemi di tensione a 1500 V DC bipolari, con contatto FM integrato in ogni connettore, indicatore di stato sul modulo.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Ingombro ridotto grazie ai prodotti miniaturizzati
Costante monitoraggio delle funzioni grazie alla segnalazione da remoto integrata
Conformità alle norme vigenti con protezione contro le sovratensioni per PCB