VAL-US-SPP-240/50/1+1-R
-
Scaricatore di sovratensione
1790764
Limitatore di sovratensione, UL Listed tipo 1 e IEC tipo 2, per reti di alimentazione di corrente monofase con conduttore di neutro per 240 V AC, spine di protezione contro le sovratensioni sostituibili con indicatore di stato locale (verde/rosso), con segnalazione a distanza a innesto.
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | VAL-SPP |
| Classe di prova IEC | II |
| T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-S |
| TT | |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Numero di poli | 2 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Contatto FM |
| Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
| Prefusibile necessario massimo | 1 A (gG) |
| Tensione di esercizio AC | 5 V AC ... 250 V AC |
| Corrente di esercizio AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Tensione di esercizio DC | 30 V DC |
| Corrente d'esercizio DC | 1 A DC |
| Tensione di esercizio DC | 125 V DC |
| Corrente d'esercizio DC | 200 mA DC |
| Tipo di isolamento | Il prodotto è dotato di isolamento doppio/rinforzato tra il circuito principale e quello ausiliario. |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 3 Nm ... 3,5 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 18 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 35 mm² (senza capocorda) |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
| Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
| Sezione conduttore AWG | 15 ... 2 |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
| Collegamento | Capocorda a forcella |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Contatto FM | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 35,6 mm |
| Altezza | 109,1 mm |
| Profondità | 71,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Unità modulare | 2 TE |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| grigio chiaro (RAL 7035) | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Gruppo materiale | I |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Dispositivi di protezione | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Tensione nominale UN | 240 V AC ±10 % (TN-S) |
| 240 V AC ±10 % (TT) | |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Massima tensione permanente UC (L-N) | 385 V AC |
| Massima tensione permanente UC (L-PE) | 385 V AC |
| Massima tensione permanente UC (N-PE) | 305 V AC |
| Corrente di carico nom. IL | 80 A (25 mm²) |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 5 µA |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 154 mVA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 20 kA |
| Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi (N-PE) | 100 A |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 50 kA |
| Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 1,8 kV |
| Livello di protezione Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
| Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Tensione residua Ures (L-N) | ≤ 1,8 kV (con In) |
| Tensione residua Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (con In) |
| Tensione residua Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (con In) |
| Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 350 V AC (5 s / withstand mode) |
| 460 V AC (120 min / withstand mode) | |
| Comportamento TOV in caso di UT (L-PE) | 1464 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Comportamento TOV in caso di UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tempo di eccitazione tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tempo di eccitazione tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 80 A (gG) |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 315 A (gG) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20C (nello stato montato) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 50 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 25g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Specifiche UL | |
| Tensione permanente massima MCOV (L-N) | 385 V AC |
| Tensione permanente massima (MCOV L-PE) | 385 V AC |
| Tensione permanente massima MCOV (L-G) | 385 V AC |
| Tensione permanente massima MCOV (N-G) | 305 V AC |
| Resistenza di corto circuito (SCCR) | 200 kA |
| Protezione tensione nominale VPR (L-N) | 1500 V |
| Protezione tensione nominale VPR (L-G) | 1500 V |
| Protezione tensione nominale VPR (N-G) | 900 V |
| Corrente nominale dispersa In | 20 kA |
| Corrente impulsiva massima per fase | 1x 50 kA (IEEE C62.73) |
| Dispositivi di protezione | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| Tensione nominale | 240 V AC |
| Sistema di ripartizione dell'energia | Single phase |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Tipo SPD | 1 |
| Indicazione UL/segnalazione a distanza | |
| Tensione di esercizio | 250 V AC |
| Tensione di esercizio DC | 30 V DC |
| Corrente di esercizio AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Corrente di esercizio DC | 1 A DC |
| Dati di collegamento UL | |
| Coppia di serraggio | 30 lbf-in. |
| Sezione conduttore AWG | 14 ... 2 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
| Nota | 2011 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
| Nota | 2012 + A11:2018 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 1790764 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL138U |
| Codice prodotto | CL138U |
| GTIN | 4067923410077 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 269 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 244 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (n. CAS: 552-30-7) |
Prodotti compatibili
-
EMG-GKS 12 - Materiale di siglatura 2947035
-
EML (10X7)R - Etichetta 0816663
-
VAL-US-SPP-240/50-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 1790761
-
VAL-US-SPP-NG-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 1790796
-
VAL-SPP-T2-BE-1+1-UT - Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2 1466703
-
SPP-R-2 - Contatto di segnalazione remota 1466699
I vantaggi
Limitatore di sovratensione universale (SPD) grazie a UL Listed tipo 1 e IEC tipo 2: adatto a tutte le forme di rete e tensioni di alimentazione comuni in Nord America
Manutenzione ridotta al minimo grazie alle spine di protezione contro le sovratensioni sostituibili
Indicazione chiara dello stato mediante il display ottico locale verde/rosso e con segnalazione a distanza a innesto per un'installazione rapida e semplice
Facile progettazione grazie ai dati digitali completi
Protezione da falso contatto e da contatto diretto per un'installazione sicura
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen