VAL-SEC-T2-2+F-48DC-FM
-
Scaricatori di sovratensioni tipo 2
1033786
Scaricatore di sovratensione di dispersione ad innesto per sistemi a tensione continua isolati e con messa a terra a 2 poli, per correnti lineari fino a 48 V DC, per montaggio su guida DIN, elemento base a 3 poli con contatto da remoto, tre elementi di protezione estraibili controllati termicamente, messaggio di stato su ogni connettore.
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | SEC Family |
| Classe di prova IEC | II |
| T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | DC |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Numero di poli | 2 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensione nominale UN | 40 V DC ... 60 V DC |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Contatto FM |
| Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
| Tensione di esercizio | 5 V AC ... 250 V AC (Altitudine ≤ 2000 m slm) |
| 5 V AC ... 150 V AC (Altitudine > 2000 m slm) | |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Corrente d'esercizio | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 4,5 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 12 ... 4 |
| Collegamento | Capocorda a forcella |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Contatto FM | |
| Collegamento | Attacco a vite/ ad innesto mediante COMBICON |
| Filettatura | M2 |
| Coppia di serraggio | 0,25 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 37,3 mm |
| Altezza | 97,9 mm |
| Profondità | 74,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Unità modulare | 2 TE |
| Colore (Connettore) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Colore (Elemento base) | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Gruppo materiale | I |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Dispositivi di protezione | (DC+) - (DC-) |
| (DC+) - PE | |
| (DC-) - PE | |
| Direzione di azione | (DC+/DC-) - PE |
| Tensione nominale UN | 60 V AC (TN/TT) |
| 40 V DC ... 60 V DC | |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensione massima continuativa UC | 75 V DC |
| 75 V AC | |
| Corrente di carico nom. IL | 40 A (Capocorda a forcella Biconnect M4, 6 mm²) |
| 63 A (Capocorda TWIN 2x 10 mm²) | |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 5 µA DC |
| ≤ 5 µA AC | |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 20 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 0,2 kA DC (senza prefusibile) |
| 6 kA DC (con prefusibile 20 A gG / B) | |
| 10 kA AC (Interruttore differenziale C63 A) | |
| 25 kA AC (con prefusibile fino a 315 A gG) | |
| 50 kA AC (con prefusibile fino a 200 A gG) | |
| Livello di protezione Up (DC+) - (DC-) | ≤ 0,9 kV |
| Livello di protezione Up (DC+/DC-) - PE | ≤ 1 kV |
| Tensione d'innesco 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1 kV |
| Comportamento TOV con UT | 174 V DC (5 s / withstand mode) |
| 130 V AC (120 min / withstand mode) | |
| Tempo di risposta tA (DC+) - (DC-) | ≤ 25 ns |
| Tempo di risposta tA (DC+/DC-) - PE | ≤ 100 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 20 A DC (gG/B con ISCCR > 200 A) |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 20 A DC (gG/B con ISCCR > 200 A) |
| 315 A AC (gG) | |
| Dati tecnici aggiuntivi | |
| Massima tensione permanente UCPV | 75 V DC |
| Resistenza ai corto circuiti ISCPV | 1000 A |
| Corrente di esercizio permanente ICPV | 10 µA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 6000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
| Nota | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
| Nota | 2012 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 1033786 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL1353 |
| Codice prodotto | CL1353 |
| GTIN | 4055626539966 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 292 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 267.47 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171302 |
| ECLASS-15.0 | 27171302 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
EML (20XE)R - Etichetta 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etichetta 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Segnamorsetti 2749589
-
ZBN 18 CUS - Nastro Zack 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura Zack piatta 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - Morsetto di derivazione 1452282
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
-
VAL-SEC-T2-48DC-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 2907877
-
VAL-SEC-T2-GDT-400DC-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 1052632
I vantaggi
Gamma di protezione dalla sovratensione universale con coordinamento energetico ottimale di scaricatori di fulmini fino alla protezione dei dispositivi
Di facile manutenzione grazie ai moduli di protezione a innesto universali
L'indicatore di stato meccanico-ottico e il contatto di segnalazione remota forniscono informazioni costanti
Più spazio nel quadro elettrico grazie alla larghezza di installazione ridotta di soli 12 mm per polo
Nessun influsso di un monitoraggio di isolamento grazie all'assenza di corrente di dispersione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen