VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R
-
Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2
1683780
Scaricatore di corrente da fulmine / Limitatore di sovratensione di tipo 1/2 / classe I/II, per sistemi di alimentazione DC unipolari lineari fino a 1000 V DC, per montaggio su guida DIN con contatto di segnalazione remota.
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | La microgrid DC deve essere isolata galvanicamente da qualsiasi altra microgrid DC o CC. |
| Tipo di prodotto | Scaricatore di sovratensione |
| Classe di prova IEC | T1 / T2 |
| Tipo EN | T1 / T2 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | DC |
| Tipo | Modulo guida monolitico |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III (Circuito principale) |
| II (Circuito di corrente ausiliaria) | |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Contatto FM |
| Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
| Tensione di esercizio | 5 V AC ... 250 V AC (Altitudine ≤ 2000 m slm) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 3 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 14 ... 2 |
| Contatto FM | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M2 |
| Coppia di serraggio | 0,25 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 71,2 mm |
| Altezza | 120 mm |
| Profondità | 65,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Unità modulare | 4 TE |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PA 6.6 |
| PBT | |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Dispositivi di protezione | (DC+) - (DC-) |
| (DC+/DC-) - PE | |
| Direzione di azione | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Tensione nominale UN | 1000 V DC |
| Tensione massima continuativa UC | 1000 V DC |
| Corrente di carico nom. IL | 40 A (2x 10 mm²) |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 100 µA DC |
| ≤ 540 µA AC | |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 150 mVA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 20 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, carica | 3,125 As |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) ms µs, energia specifica | 9,77 kJ/Ω |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, picco di corrente limp | 6,25 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corrente dispersa ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | min. 800 A DC |
| max. 40 kA DC | |
| < 800 A DC (Deve essere garantito un tempo di disinserzione < 400 ms) | |
| Livello di protezione Up | ≤ 4,5 kV |
| Tensione residua Ures | ≤ 4,5 kV (con In) |
| ≤ 3,3 kV (a 3 kA) | |
| ≤ 3,6 kV (a 2,5 kA:) | |
| ≤ 3,8 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 4,2 kV (a 15 kA:) | |
| ≤ 5,4 kV (a 40 kA) | |
| Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 40 A (gG con ISCCR > 800 A DC) |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 80 A (gG con ISCCR > 800 A DC) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (Tensione di esercizio contatto FM ≤ 250 V) |
| ≤ 6000 m (Tensione di esercizio contatto FM ≤ 150 V) | |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 50g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-41 |
| Nota | Ed. 1 CDV |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-31 |
| Nota | 2018 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-31 |
| Nota | 2019 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 1683780 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL1391 |
| Codice prodotto | CL1391 |
| GTIN | 4067923238893 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 523.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 457.2 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171403 |
| ECLASS-15.0 | 27171403 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001457 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Funzionamento sicuro dei sistemi di alimentazione di tensione continua grazie a un contattore affidabile contro la corrente di fulmine e le sovratensioni
Per l'impiego in sistemi di alimentazione DC lineari unipolari
Ampie possibilità di utilizzo grazie all'altitudine di impiego massima di max 6000 m (s.l.m.)
Risparmio di spazio nell'installazione grazie alla forma compatta
L'indicatore di stato meccanico-ottico e il contatto di segnalazione remota forniscono informazioni costanti
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen