F-MS-T1/T2 50/FM
-
Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2
2801135
Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni, costituito da elemento base e spina di protezione con spinterometro a corrente cumulativa N-PE e contatto FM, per montaggio su NS 35/7,5. Largh. custodia: 17,5 mm (1TE)
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Combinazione scaricatori |
Famiglia di prodotti | VALVETRAB MS |
Classe di prova IEC | I / II |
T1 / T2 | |
I | |
Tipo EN | T1 / T2 |
Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-S |
Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensione nominale UN | 240 V AC |
Indicazione/segnalazione a distanza | |
Denominazione collegamento | Contatto FM |
Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
Tensione d'esercizio massima Imax AC | 250 V AC |
Corrente d'esercizio massima Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
1,5 A DC (30 V DC) | |
Tensione di esercizio | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Corrente d'esercizio | 5 mA AC ... 1 A |
1 A |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M5 |
Coppia di serraggio | 4,5 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
Sezione conduttore flessibile min. | 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 25 mm² |
Sezione conduttore rigido min. | 1,5 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 35 mm² |
Sezione conduttore AWG | 15 ... 2 |
Contatto FM | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M2 |
Coppia di serraggio | 0,25 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,14 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 1,5 mm² |
Sezione conduttore rigido min. | 0,14 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 17,5 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 77,5 mm |
Unità modulare | 1 TE |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Valore CTI del materiale | 600 |
Materiale isolante | PA 6.6/PBT |
Gruppo materiale | I |
Materiale custodia | PA 6.6 |
PBT |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Dispositivi di protezione | N-PE |
Direzione di azione | N-PE |
Tensione nominale UN | 240/415 V AC (TN-S) |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensione massima continuativa UC | 264 V AC |
Corrente di carico nom. IL | 80 A |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 5 µA |
Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 1,3 mVA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 12,5 kA |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 50 kA |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, carica | 25 As |
Corrente atmosferica di prova (10/350) ms µs, energia specifica | 625 kJ/Ω |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, picco di corrente limp | 50 kA |
Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 50 kA |
Corrente dispersa ITotal (10/350) µs | 50 kA |
Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi | 0,1 kA |
Livello di protezione Up | ≤ 1,7 kV |
Tensione residua Ures | ≤ 0,6 kV (con In) |
≤ 0,5 kV (a 10 kA) | |
≤ 0,5 kV (a 5 kA:) | |
≤ 0,4 kV (a 3 kA) | |
Tensione d'innesco 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,7 kV |
Comportamento TOV con UT | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Tempo di risposta tA | ≤ 100 ns |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
IP20 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Urti (esercizio) | 30g |
Vibrazione (esercizio) | 7,5g |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
Norme/Disposizioni | DIN EN 60664-1 |
Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
Nota | 2011 |
Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
Nota | 2012 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Codice articolo | 2801135 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | CL1151 |
GTIN | 4046356701945 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 169.1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 169.1 g |
Paese di origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
CUTFOX 50 - Frontale tagliacavi 1206641
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Segnamorsetti 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Morsetto passante 2749880
-
F-MS-T1/T2 50 ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 1/2 2800191
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen