SYS-SET/NAK/3
-
Scaricatore combinabile tipo 1+2
2800144
Combinazione di protezione contro le sovratensioni tipo 1 costituita da: 3x FLT 35-260, 1x FLT 100-260, comp. Livello di protezione ponticello < 4 kV, 100 kA (10/350) µs. Spessore: 87,5 mm (5 TE)
Dettagli prodotto
| Classe di prova IEC | I |
| T1 | |
| Tipo EN | T1 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-S |
| TT | |
| Tipo | Montaggio su guida |
| Numero di poli | 3 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tensione nominale UN | 230 V AC (400 V AC) |
| Connessione conduttore di fase | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia min. | 4,5 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 14,5 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 25 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 35 mm² |
| Connessione conduttore PE | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M6 |
| Coppia min. | 8 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 19 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 16 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 35 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 10 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 50 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 87,5 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 65,5 mm |
| Unità modulare | 5 TE |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PBT/PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | 3L-N/PE |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Massima tensione permanente UC (L-N) | 440 V AC |
| Massima tensione permanente UC (N-PE) | 260 V AC |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 0,1 mA |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 26 mVA (N-PE) |
| Corrente attiva di esercizio IC a UN | ≤ 10 µA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) μs (N-PE) | 100 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
| Capacità di annullamento corrente di sequenza Ifi (L-N) | 3 kA (260 V) |
| 1,5 kA (440 V) | |
| Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi (N-PE) | 100 A |
| Livello di protezione Up | ≤ 4 kV |
| Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 4 kV |
| Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 4 kV |
| Tempo di risposta tA | ≤ 100 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 125 A (gL) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 95 % |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-1 |
| Nota | 1998 |
| Norme/disposizioni | DIN EN 61643-11 |
| Nota | 2002 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2800144 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | CL1222 |
| GTIN | 4046356496247 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 813.22 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 813.22 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen