SYS-SET/3+1/T1/690
-
Scaricatore combinabile tipo 1+2
2800142
Combinazione di protezione contro le sovratensioni tipo1 per 690 VAC in sistemi TN-S
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Scaricatore combinabile |
| Classe di prova IEC | T1 |
| Tipo EN | T1 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | IT |
| Tipo | Montaggio su guida |
| Numero di poli | 4 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensione nominale UN | 690 V AC (3/PE-IT) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M6 |
| Coppia min. | 8 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 19 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 16 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 35 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 10 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 50 mm² |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | 3L-PE |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensione massima continuativa UC | 750 V AC |
| Massima tensione permanente UC (L-PE) | 750 V AC |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 0,1 mA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 50 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
| Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi | 25 kA |
| Livello di protezione Up | ≤ 5 kV |
| Livello di protezione Up (L-PE) | ≤ 5 kV |
| Tensione d'innesco 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 5 kV |
| Tempo di risposta tA | ≤ 100 ns |
| Tempo di eccitazione tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 500 A (NH-gL) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | EN 60664-1 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-1 |
| Nota | 2005 |
| Norme/disposizioni | DIN EN 61643-11 |
| Nota | 2002 |
| Norme/disposizioni | DIN EN 61643-11/A11 |
| Nota | 2007 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2800142 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | CL1222 |
| GTIN | 4046356496254 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2’285 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2’074.1 g |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite