FLT-PLUS CTRL-3.0/I
-
Scaricatore combinabile tipo 1+2
2800170
Tipo 1 / classe I (scaricatori di corrente atmosferica) con spinterometro incapsulato Arc Chopping ed elettronica di innesco con spia di controllo, lamierini di estinzione per correnti di rete residue elevate, 1 canale. Livello di protezione: 3 kV. Larghezza custodia: 35 mm (2TE)
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Scaricatore combinabile |
| Classe di prova IEC | I |
| T1 | |
| Tipo EN | T1 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | TT |
| TN-C | |
| TN-S | |
| IT | |
| Tipo | Modulo guida monolitico |
| Numero di poli | 1 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tensione nominale UN | 230 V AC (400 V AC) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M6 |
| Coppia min. | 8 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 19 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 16 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 35 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 10 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 50 mm² |
| Larghezza | 35,5 mm |
| Altezza | 150 mm |
| Profondità | 80,5 mm |
| Unità modulare | 2 UM |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PA-GF |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | 1L-N/PE |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tensione massima continuativa UC | 440 V AC |
| Massima tensione permanente UC (L-N) | 440 V AC |
| Massima tensione permanente UC (L-PEN) | 440 V AC |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 3 mA |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 1,32 VA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 50 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-PEN) | 50 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 50 kA |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, carica | 25 As |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) ms µs, energia specifica | 625 kJ/Ω |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, picco di corrente limp | 50 kA |
| Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi | 25 kA (440 V AC) |
| 50 kA (350 V AC) | |
| Livello di protezione Up | ≤ 3 kV |
| Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 3 kV |
| Livello di protezione Up (L-PEN) | ≤ 3 kV |
| Tensione d'innesco 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 3 kV |
| Tempo di risposta tA | ≤ 100 ns |
| Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 100 ns |
| Tempo di eccitazione tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 500 A (NH-gL) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 95 % |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61643-1 |
| DIN EN 61643-11 | |
| DIN EN 61643-11/A11 | |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-1 |
| Nota | 2005 |
| Norme/disposizioni | DIN EN 61643-11 |
| Nota | 2002 |
| Norme/disposizioni | DIN EN 61643-11/A11 |
| Nota | 2007 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2800170 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice prodotto | CL1121 |
| GTIN | 4046356497787 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 564.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 564.4 g |
| Paese di origine | DE |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: ) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
Prodotti compatibili
-
-
MPB 18/1-12 - Ponticello di cablaggio 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Ponticello di cablaggio 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Ponticello di cablaggio 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Ponticello di cablaggio 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Ponticello di cablaggio 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Ponticello di cablaggio 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Ponticello di cablaggio 2809209
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Segnamorsetti 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen