FLT 35/3
-
Scaricatore combinabile tipo 1+2
2800129
Scaricatori B tipo 1 / classe I (scaricatori di corrente atmosferica) con spinterometro incapsulato Arc Chopping, 1 canale. Larghezza custodia: 52,5 mm (3TE)
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Scaricatore combinabile |
| Classe di prova IEC | I |
| T1 | |
| Tipo EN | T1 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | TT |
| TN-C | |
| Tipo | Modulo guida monolitico |
| Numero di poli | 3 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tensione nominale UN | 230 V AC (400 V AC) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia min. | 4,5 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 14,5 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 25 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 35 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 53 mm |
| Altezza | 94 mm |
| Profondità | 65,7 mm |
| Unità modulare | 3 TE |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PA-GF |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | 3L-PEN |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tensione massima continuativa UC | 350 V AC |
| Massima tensione permanente UC (L-PEN) | 350 V AC |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 0,3 mA |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 105 mVA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 35 kA |
| 100 kA (tutti i canali) | |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 35 kA |
| 100 kA (tutti i canali) | |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, carica | 17,5 As |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) ms µs, energia specifica | 306 kJ/Ω |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, picco di corrente limp | 35 kA |
| Capacità di annullamento corrente di sequenza Ifi (L-N) | 1,5 kA (350 V AC) |
| Capacità di annullamento corrente di sequenza Ifi (L-PEN) | 3 kA (260 V AC) |
| Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 5 kV |
| Livello di protezione Up (L-PEN) | ≤ 5 kV |
| Tempo di risposta tA | ≤ 100 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 400 A (gL) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 95 % |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61643-1 |
| DIN EN 61643-11 | |
| DIN EN 61643-11/A11 | |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-1 |
| Nota | 2005 |
| Norme/disposizioni | DIN EN 61643-11 |
| Nota | 2002 |
| Norme/disposizioni | DIN EN 61643-11/A11 |
| Nota | 2007 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2800129 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | CL1131 |
| GTIN | 4046356496414 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 502.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 502.6 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen