FLT 35 CTRL-4.0
-
Scaricatore combinabile tipo 1+2
2801635
Scaricatori B tipo 1 / classe I (scaricatori di corrente atmosferica) con spinterometro incapsulato Arc Chopping ed elettronica di innesco, 1 canale. Livello di protezione: 4 kV. Largh. custodia: 17,5 mm (1TE)
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | 100 % tensione impulsiva di eccitazione (1,2/50) µs ≤ 1,5 kV |
| Tipo di prodotto | Scaricatore combinabile |
| Classe di prova IEC | I |
| T1 | |
| Tipo EN | T1 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | TT |
| TN-S | |
| Tipo | Modulo guida monolitico |
| Numero di poli | 1 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Numero di porte | One |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Collegamento | Morsetti a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 4,5 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 14,5 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 6 ... 2 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,6 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 65,5 mm |
| Unità modulare | 1 UM |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PA 6.6 |
| Gruppo materiale | I |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Dispositivi di protezione | L-PEN |
| Direzione di azione | 1L-N/PE |
| Tensione nominale UN | 230/400 V AC (TN) |
| 230/400 V AC (TT) | |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Massima tensione permanente UC (L-PEN) | 385 V AC |
| Corrente di carico nom. IL | 80 A |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 0,5 mA |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 200 mVA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-PEN) | 35 kA |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-PEN), carica | 17,5 As |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-PEN), energia specifica | 306 J/Ω |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-PEN), picco di corrente Iimp | 35 kA |
| Capacità di annullamento corrente di sequenza Ifi (L-PEN) | 3 kA (260 V AC) |
| 1,5 kA (385 V AC) | |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 3 kA (260 V AC) |
| 1,5 kA (385 V AC) | |
| Livello di protezione Up (L-PEN) | ≤ 4 kV |
| Comportamento TOV in caso di UT (L-PEN) | 440 V AC (5 s / withstand mode) |
| 440 V AC (120 min / withstand mode) | |
| Tempo di eccitazione tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 80 A AC (gG) |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 400 A AC (gG) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
| Nota | 2011 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
| Nota | 2012 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2801635 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL1122 |
| Codice prodotto | CL1122 |
| GTIN | 4046356907651 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 187.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 165.19 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
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
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen