FLT 100 N/PE CTRL-3.0
-
Scaricatore combinabile tipo 1+2
2905834
Parafulmine con spinterometro N/PE incapsulato ed elettronica di innesco, monocanale Livello di protezione: 3 kV. Largh. custodia: 35 mm (2TE)
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | 100 % tensione impulsiva di eccitazione (1,2/50) µs ≤ 1,5 kV |
| Tipo di prodotto | Scaricatore combinabile |
| Classe di prova IEC | I |
| T1 | |
| Tipo EN | T1 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | TT |
| TN-S | |
| Tipo | Modulo guida monolitico |
| Numero di poli | 1 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Numero di porte | One |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Collegamento | Morsetti a vite |
| Filettatura | M6 |
| Coppia di serraggio | 8 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 19 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 35 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 10 mm² ... 50 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 6 ... 1 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 35,8 mm |
| Altezza | 89,8 mm |
| Profondità | 65,8 mm |
| Unità modulare | 2 TE |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| grigio (RAL 7042) | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PBT |
| Gruppo materiale | I |
| Materiale custodia | PBT |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Dispositivi di protezione | N-PE |
| Direzione di azione | N-PE |
| Tensione nominale UN | 230/400 V AC (TN - only N-PE) |
| 230/400 V AC (TT - only N-PE) | |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensione massima continuativa UC | 260 V AC |
| Corrente di carico nom. IL | 80 A |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 0,1 mA |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 26 mVA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 100 kA |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, carica | 50 As |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) ms µs, energia specifica | 2500 kJ/Ω |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, picco di corrente limp | 100 kA |
| Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi | 100 A (260 V AC) |
| Livello di protezione Up | ≤ 3 kV |
| Tensione d'innesco 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 3 kV |
| Comportamento TOV con UT | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Tempo di risposta tA | ≤ 100 ns |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
| Nota | 2011 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
| Nota | 2012 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2905834 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | CL1131 |
| Codice prodotto | CL1131 |
| GTIN | 4046356998925 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 313.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 292 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.