RV 8-TP(2,4X0,8)L
-
Ripartitore modulare
3191013
Ripartitore modulare, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 5 A, tipo di connessione: TERMI-POINT®, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. e 8. piano, sezione: 0,22 mm2 - 0,56 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Ripartitore di potenziale |
| Numero di poli | 1 |
| Numero collegamenti | 16 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 8 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Numero di connessioni per ogni piano | 16 |
| 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. e 8. piano | |
| Collegamento | TERMI-POINT® |
| Dimensioni dei codoli TERMI-POINT | 2,4 x 0,8 mm |
| Posizione della spina TERMI-POINT | verticale |
| Sezione conduttore rigida | 0,22 mm² ... 0,56 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 20 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,22 mm² ... 0,56 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 20 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| Corrente nominale | 5 A |
| Corrente di carico massima | 5 A |
| Tensione nominale | 250 V |
| Larghezza | 7,6 mm |
| Colore | grigio |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 55 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Codice articolo | 3191013 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BE531X |
| Codice prodotto | BE531X |
| GTIN | 4017918093426 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 68.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 68.11 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
STG 8-RV/Q - Custodia connettore 3190302
-
STG 2-RV/Q - Custodia connettore 3190247
-
STG 8-RV/L - Custodia connettore 3190195
-
STG 10-RV/L - Custodia connettore 3190205
-
STG 1-RV/L - Custodia connettore 3190124
-
STG-MTN 0,5-1,0 - Contatto a crimpare 3190438
-
S-FS (2,8X0,8) - Barra equipotenziale 3191699
-
D-RV 8 - Piastra terminale 3191026
-
RV 8-SPSA - Materiale per montaggio 3193011
-
KZMP-RV 8:A-H - Doppia mascherina di siglatura 3191327
-
KZMP-RV 8:1-8 - Doppia mascherina di siglatura 3191330
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
ZB 7,62:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1054000
-
ZB 7,62 CUS - Nastro Zack 0824997
-
ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1054233
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
I vantaggi
Le pareti esterne dei corpi isolanti eseguono la funzione di parete laterale della canalina, in modo che sia garantita una buona distribuzione delle linee e che le comuni coperture della canalina siano utilizzabili
Le mascherine rosse/bianche con siglatura negativa/positiva 1-8 o a-h offrono una chiara separazione visiva delle file di codoli e facilitano il collegamento e l'individuazione di determinate connessioni
Tra la nervatura per la siglatura e la serie di codoli vi sono due tacche ricavate nel corpo isolante nelle quali è possibile montare le barre collettrici
L'elemento RV 8 possiede su entrambi i lati della nervatura prevista per la siglatura 8 codoli TERMI-POINT®(TP) da 2,4 x 0,8 mm per i conduttori d'ingresso e uscita
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen