PTMC 1,5 /1-3 -NS - Blocco di ripartizione
3001905

Blocco di ripartizione, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









I vantaggi

Per montaggio su guida di montaggio
Struttura personalizzata grazie al principio della modularità
Possibilità di configurazione cromatica in conformità a VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 o illimitata
Assegnazione cromatica personalizzata di conduttori e punti di connessione per un lavoro sicuro e senza errori
Elevata qualità di contatto grazie alla tecnologia Push-in, che sostituisce Wire-Wrap, Termi-Point, ecc.
Cablaggio senza utensili in spazi strettissimi grazie alle dimensioni compatte