RVS 10-TP(2,4X0,8)L
-
Ripartitore modulare
3192038
Ripartitore modulare, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 5 A, tipo di connessione: TERMI-POINT®, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. e 10. piano, sezione: 0,22 mm2 - 0,56 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Dettagli prodotto
| Numero di poli | 1 |
| Numero collegamenti | 20 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 10 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Numero di connessioni per ogni piano | 20 |
| 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. e 10. piano | |
| Collegamento | TERMI-POINT® |
| Dimensioni dei codoli TERMI-POINT | 2,4 x 0,8 mm |
| Posizione della spina TERMI-POINT | verticale |
| Sezione conduttore rigida | 0,22 mm² ... 0,56 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 20 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,22 mm² ... 0,56 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 20 (convertito secondo IEC) |
| Corrente nominale | 5 A |
| Corrente di carico massima | 5 A |
| Tensione nominale | 250 V |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 6,2 mm |
| Colore | grigio |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Codice articolo | 3192038 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | BE531X |
| Codice prodotto | BE531X |
| GTIN | 4017918093600 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 70.94 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 68.03 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | PL |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
STG-MTN 0,5-1,0 - Contatto a crimpare 3190438
-
STGZ 20-RVS - Fermacavo 3192054
-
STGZ 10-RVS - Fermacavo 3192067
-
D-RVS 10 - Piastra terminale 3191437
-
RV 8-SPSA - Materiale per montaggio 3193011
-
KZMP-RVS 10:1-10 - Doppia mascherina di siglatura 3191408
-
KZMP-RVS 10:A-K - Doppia mascherina di siglatura 3191372
-
KGS-RVS 10 - Custodia per cavi 3190454
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Nastro Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Segnamorsetti 1051430
-
UC-TM 6 - Segnamorsetti 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0824589
-
UCT-TM 6 - Segnamorsetti 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0829602
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
I vantaggi
Le mascherine rosse/bianche con siglatura negativa/positiva 1 ... 10 o a ... k offrono una chiara separazione visiva delle file di codoli e facilitano il collegamento e l'individuazione di determinate connessioni
Le pareti esterne dei corpi isolanti eseguono la funzione di parete laterale della canalina, in modo che sia garantita una buona distribuzione delle linee e che le comuni coperture della canalina siano utilizzabili
L'elemento RVS10 possiede su entrambi i lati della nervatura prevista per la siglatura 10 codoli TERMI-POINT®(TP) da 2,4 x 0,8 mm per i conduttori d'ingresso e uscita
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen