PTRVB 4-PV /BK - Ripartitore di potenziale
3270157
N. ELDAS®: 158657035

Ripartitore di potenziale, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1., 2., 3. e 4. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio, elementi di connessione colore: nero

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Cablaggio senza utensili in spazi strettissimi grazie alle dimensioni compatte
Elevata qualità di contatto grazie alla tecnologia Push-in, che sostituisce Wire-Wrap, Termi-Point, ecc.
Distributore di potenziale ponticellabile