PTRVB 4-FI /BK - Ripartitore di potenziale
3270158
N. ELDAS®: 158658035

Ripartitore di potenziale, Con possibilità di alimentazione fino a 6 mm2, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Piano di alimentazione, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio, elementi di connessione colore: nero

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Elevata qualità di contatto grazie alla tecnologia Push-in, che sostituisce Wire-Wrap, Termi-Point, ecc.
Cablaggio senza utensili in spazi strettissimi grazie alle dimensioni compatte
Distributore di potenziale ponticellabile con possibilità di alimentazione fino a 6 mm²