PRC ED-H 1I5/3O5-4-HR-GN - Distributore a H
1079660
E-No: 157500275

Distributore a H, Serie di prodotti: PRC 35, tipo: Distributore a H, colore: nero, tensione di dimensionamento: 400 V, corrente nominale: 32 A, Tipo di connessione: preconfezionato, Tipo di connessione del contatto: Ingresso: spina / uscite: connettore femmina, Questo articolo è configurabile. Per la configurazione contattare la filiale Phoenix Contact locale.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Installazione Plug & Play rapida grazie alle scatole di distribuzione preconfezionate
Meccanismo di bloccaggio apribile manualmente o con l'aiuto di un utensile
Perfettamente adatti all'impiego in ambienti interni ed esterni grazie ai materiali resistenti agli agenti atmosferici
Varianti ed equipaggiamento personalizzati disponibili su richiesta