PRC 5-CA-M-H07-4-1,0 - Linea di connessione
1150679
E-No: 157500135

Linea di connessione, Serie di prodotti: PRC 35, colore: nero, numero poli: 5, tensione di dimensionamento: 690 V AC, corrente nominale: 32 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo di connessione del contatto: Spina, Questo articolo è disponibile anche con altre lunghezze di cavo. Per esigenze particolari contattare la filiale PHOENIX CONTACT locale.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

80% di risparmio di tempo in fase di messa in funzione grazie a Plug and Play
Meccanismo di bloccaggio apribile manualmente o con l'aiuto di un utensile
Adatti per l'impiego in ambienti con aria salmastra e con esposizione diretta ai raggi del sole
Perfettamente adatti all'impiego in ambienti interni ed esterni grazie ai materiali resistenti agli agenti atmosferici