PRC 5-CA-F-H07-4-2,5
-
Linea di connessione
1150675
E-No:
157500115
E-No:
157500115
Linea di connessione, Serie di prodotti: PRC 35, colore: nero, numero poli: 5, sezione del conduttore max.: 2,5 mm2, tensione di dimensionamento: 690 V AC, corrente nominale: 32 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo di connessione del contatto: Femmina, Questo articolo è disponibile anche con altre lunghezze di cavo. Per esigenze particolari contattare la filiale PHOENIX CONTACT locale.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
80% di risparmio di tempo in fase di messa in funzione grazie a Plug and Play
Meccanismo di bloccaggio apribile manualmente o con l'aiuto di un utensile
Adatti per l'impiego in ambienti con aria salmastra e con esposizione diretta ai raggi del sole
Perfettamente adatti all'impiego in ambienti interni ed esterni grazie ai materiali resistenti agli agenti atmosferici