PSI-REP-CNET - Repeater
2313737

Repeater modulare per la separazione del potenziale e l’aumento degli utenti per ControlNet, velocità dati fino a 5 MBit/s, separazione a 4 vie, montabile su guida, alimentazione 24 V DC

Dettagli prodotto







I vantaggi

Bit retiming per un collegamento in cascata a piacere del dispositivo
Omologazione per l'impiego nella zona 2
Ripartizione della tensione di alimentazione e dei segnali dati mediante connettori bus per guide DIN
Tutte le connessioni a innesto mediante spina BNC o morsetto a vite COMBICON
Combinabile in modo modulare con i convertitori FO PSI-MOS mediante il connettore per guide di supporto
Separazione galvanica affidabile tra tutte le interfacce (ControlNet (A) // ControlNet (B) // alimentazione // connettore per guide di supporto)
Possibilità di tensione di alimentazione ridondante mediante alimentazione di corrente dal sistema opzionale