Maggiore sicurezza e affidabilità dell'impianto sono esigenze riscontrabili in continua crescita in qualsiasi settore. I processi stanno diventando sempre più complessi, non solo nella costruzione di macchine e nell'industria chimica, ma anche nella tecnologia impiantistica e nell'automazione in genere. Anche nel settore degli impianti per la produzione dell'energia la complessità dei processi sta assumendo un ruolo sempre più rilevante.
Relè temporizzati della serie ETD sono disponibili per il controllo di cicli temporali nella tecnica di produzione e dei processi.
ETD-SL-2T-I
-
Relè temporizzato
2866174
Generatore di impulsi con intervalli di impulso e di pausa impostabili (50 ms - 100 h), alimentatore a range esteso, 2 contatti di scambio
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Impiego universale attraverso diverse funzioni e intervalli di tempo selezionabili
Range di tensione di alimentazione variabile
Intervalli di tempo da alcuni millisecondi a più giorni
2 uscite di scambio libere da potenziale