ELR W3- 24DC/500AC- 9I-BR - Motorstarter ibridi
2900795

Relè statico trifase per l'inversione di motori da 3~ AC a 550 V AC, con ingresso 24 V DC, corrente d'uscita 9 A, disinserzione per sovraccarico impostabile e riconoscimento della mancanza di fase limitato

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Spessore 22,5 mm
Risparmio di cablaggio
Lunga vita elettrica
Risparmio di spazio
Ponticello a doppino trifase
Corrente regolabile per funzione bimetallica
Commutazione esente da usura