ELR-H51-9-BUSBAR-COMPACT-SET - Motorstarter ibridi
2904337

Pacchetto completo composto da ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 e EM RI-ADAPTER COMPACT, per il montaggio su barre collettrici da 60 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Spessore 22,5 mm
Livello di protezione secondo IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Risparmio di cablaggio
Risparmio di spazio
Lunga vita elettrica
Corrente regolabile per funzione bimetallica
Commutazione esente da usura