ELR H5-ES-SC-230AC/500AC-2 - Motorstarter ibridi
2900560

Relè statico per l'inversione di motori da 3~ AC fino a 550 V AC, con ingresso 230 V AC, corrente d'uscita 2,4 A e funzione di arresto d'emergenza.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Spessore 22,5 mm
Livello di protezione secondo IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Risparmio di spazio
Risparmio di cablaggio
Lunga vita elettrica
Ponticello a doppino trifase
Commutazione esente da usura