ELR H3-ES-SC- 24DC/500AC-0,6 - Motorstarter ibridi
2900550

Relè statico per l'avviamento di motori da 3~ AC fino a 550 V AC, con ingresso 24 V DC, corrente d'uscita 0,6 A e funzione di arresto d'emergenza.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Spessore 22,5 mm
Commutazione esente da usura
Livello di protezione secondo IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Risparmio di spazio
Lunga vita elettrica
Risparmio di cablaggio fino a 9 A
Ponticello a doppino trifase