REL-PR2- 24DC/2X21
-
Relè singolo
2903698
Relè a prestazioni elevate a innesto con contatti di potenza, 2 contatti di scambio, tensione bobina: 24 V DC
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Relè singolo |
| Il kit comprende | 2903281 RIF-4-RPT-LDP-24DC/2X21 |
| 2903291 RIF-4-RSC-LDP-24DC/2X21 | |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Vita meccanica | circa 107 cicli di manovre |
| Caratteristiche di isolamento | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 01.04.2026 |
| Vita elettrica | vedi diagramma |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,34 W |
| Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
| Tensione di prova (Contatto/contatto) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., contatto/contatto) |
| Tensione di prova (Contatto deviatore/contatto deviatore) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., contatto deviatore/contatto deviatore) |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Lato eccitazione | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 20,4 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
| Azionamento (polarità) | bipolare |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 56 mA |
| Tempo di eccitazione tipica | 20 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 15 ms |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di scambio |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
| Materiale dei contatti | AgNi |
| Max. tensione commutabile | 440 V AC |
| 250 V DC | |
| Min. tensione commutabile | 10 V (a 24 mA) |
| Corrente permanente limite | 16 A |
| Max. corrente d'inserzione | 50 A (20 ms, contatti in chiusura) |
| Min. corrente | 10 mA (con 24 V) |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 384 W (con 24 V DC) |
| 124 W (con 48 V DC) | |
| 108 W (con 60 V DC) | |
| 52 W (con 110 V DC) | |
| 70 W (con 220 V DC) | |
| 4000 VA (con 250 V AC) | |
| 4000 VA (con 440 V AC) | |
| Potere di rottura | 2 A (a 24 V, DC13) |
| 0,22 A (a 120 V, DC13) | |
| 0,11 A (a 250 V, DC13) | |
| 3 A (con 120 V, AC15) | |
| 1,5 A (con 240 V, AC15) | |
| Carico motore monofase | 800 W (con 230 V, AC3) |
| Carico motore secondo UL 508 | 1/3 HP, 120 V AC (contatto in chiusura) |
| 1/2 HP, 240 V AC (contatto in chiusura) | |
| Collegamento | Attacco connettore |
| Larghezza | 38,6 mm |
| Altezza | 36,1 mm |
| Profondità | 45,5 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | RT I |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| IEC 61810 |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2903698 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK6193 |
| Codice prodotto | DK6193 |
| GTIN | 4046356759106 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 82.44 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 82.44 g |
| Numero tariffa doganale | 85364100 |
| Paese di origine | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen