REL-OR-BL/L-125DC/3X21
-
Relè singolo
1109566
Relè Octal a innesto nell'esecuzione base con contatti di potenza, 3 contatti di scambio, tasto di prova, LED di stato, segnalazione meccanica di stato, polarità A1+, A2-, tensione di ingresso: 125 V DC
Dettagli prodotto
Nota per il funzionamento | Non impiegare canali adiacenti in modo misto con SELV/ PELV e tensioni pericolose in caso di contatto. |
Nota per il funzionamento | Le uscite non sono adatte per la commutazione di diversi conduttori di fase. |
Nota per il funzionamento | Non utilizzare per la separazione di circuiti SELV / PELV da altri circuiti, dal momento che non è garantita una separazione sicura. |
Tipo di prodotto | Relè singolo |
Funzionamento | 100 % ED |
Vita meccanica | 2x 107 cicli di manovre |
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
isolamento | Isolamento di base |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 03.05.2024 |
Vita elettrica | vedi diagramma |
Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
Tensione di prova (Contatto deviatore/contatto deviatore) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., contatto deviatore/contatto deviatore) |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV |
Lato eccitazione | |
Tensione d'ingresso nominale UN | 125 V DC |
Range tensione d'ingresso | 100 V DC ... 195 V DC (20 °C) |
Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
Azionamento (polarità) | bipolare |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 10 mA |
Tempo di eccitazione tipica | 15 ms |
Tempo di diseccitazione tipico | 10 ms |
Tensione bobina | 125 V DC |
Segnalazione stato | LED (giallo) |
Resistenza bobina | 13 kΩ ±12 % |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 3 contatti di scambio |
Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
Materiale dei contatti | AgNi |
Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
Min. tensione commutabile | 12 V (10 mA) |
Corrente permanente limite | 10 A |
Max. corrente d'inserzione | 20 A (20 ms, contatti in chiusura) |
Min. corrente | 10 mA (12 V) |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 240 W (24 V DC) |
96 W (48 V DC) | |
72 W (60 V DC) | |
50 W (110 V DC) | |
55 W (220 V DC) | |
2500 VA (250 V AC) | |
Potere di interruzione minimo | 120 mW |
Collegamento | Attacco connettore |
Larghezza | 35,75 mm |
Altezza | 35,3 mm |
Profondità | 69 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | RT I |
Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 60 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Norme/Disposizioni | EN 61810-1 |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 1109566 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DKF953 |
Codice prodotto | DKF953 |
GTIN | 4063151020262 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 85.31 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 85.31 g |
Paese di origine | RO |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen