OV-24DC/ 60DC/4
-
Relè semiconduttore
2982647
Relè statico per l’amplificazione del segnale e la separazione galvanica tra il circuito di comando e il campo, innestabile sullo zoccolo SIM-AMS o con connessione per scheda per montaggio diretto su circuito stampato, ingresso: 4,25-32 V DC, uscita: 1-60 V DC/4 A
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Dimensioni ridotte
Nessun disturbo elettromagnetico
Nessuna usura anche con un'elevata frequenza di commutazione
Tensione di prova elevata fino a 4 kV fra circuito di controllo e di carico
Custodia isolata elettricamente
Collegamento esente da rimbalzi, nessuna parte mobile
Potenza di commutazione fino a 350 V DC/1 A, 60 V DC/4 A o 480 V AC/5 A