ELR W1/10-24DC
-
Relè per l'inversione di marcia
2964306
Relè elettronico con inversione del senso di marcia, per gestione dei motori DC, con LED e circuito di protezione, uscita: 10 ... 30 V DC/10 A
Dettagli prodotto
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Numero fasi | 1 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,36 W |
| Tipo di rete | monofase |
| Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentazione | |
| Denominazione ingresso | Alimentazione delle apparecchiature |
| Tensione nominale | 24 V DC ±20 % |
| Range tensione d'ingresso | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Corrente assorbita | max. 10 mA |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC |
| Range di tensione alimentazione di comando | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
| Segnalazione stato | LED (verde) |
| Controllo | |
| Denominazione ingresso | Ingresso di controllo destra/sinistra |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,2 |
| Range tensione d'ingresso | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,2 |
| Corrente assorbita | ca. 3 mA |
| Uscita DC | |
| Range tensione di esercizio | 10 V DC ... 30 V DC |
| Range tensione nominale in uscita | 10 V DC ... 30 V DC |
| Corrente di carico permanente | 10 A |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Protezione contro sovraccarico | |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Protezione contro la sovracorrente | |
| Limitazione di corrente con cortocircuito | 20 A |
| Circuito di comando | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 10 |
| Circuito di carico | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 10 |
| Larghezza | 62 mm |
| Altezza | 84 mm |
| Profondità | 110 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile con distanza = 20 mm |
| Posizione di installazione | Verticale (guida di supporto orizzontale) |
| Codice articolo | 2964306 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK7623 |
| Codice prodotto | DK7623 |
| GTIN | 4017918187637 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 717 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 607.82 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122333 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen