NSR-M20-1112-W22-SET150
-
Relè elementari
1128438
Kit di 150 relè elementari con contatti a guida forzata in conformità alla norma IEC/EN 61810-3, tipo di commutazione del contatto 1 contatto normalmente aperto a riposo (NO), 1 contatto normalmente chiuso (NC), tensione nominale d'ingresso 20 V DC, tipologia dei pin per montaggio orizzontale (90° con lunghezza esterna di 2,5 mm)
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Relè elementari |
| Vita meccanica | 107 cicli di manovre |
| Tipo di relè | Contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento: Isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 05.09.2025 |
| Vita elettrica | 10000 cicli di operazioni (EN 61810-1, 6 A 250 V AC, cos φ = 1, 80 °C) |
| 10000 cicli di operazioni (EN 61810-1, 6 A 24 V DC, resistivo, 80 °C) | |
| 6000 cicli di operazioni (UL 508, B300, 80 °C) | |
| 6000 cicli di operazioni (UL 508, R300, 80 °C) | |
| Vedere il capitolo "Vita elettrica" | |
| Isolamento | |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V (Isolamento rinforzato tra contatto in chiusura e in apertura) |
| 250 V (Isolamento rinforzato tra bobina e contatto in chiusura) | |
| 32 V (Isolamento di base tra bobina e contatto in apertura) | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6000 V (tra contatto in chiusura e in apertura) |
| 6000 V (tra bobina e contatto in chiusura) | |
| Resistenza alla tensione | 3000 Veff (tra contatto in chiusura e in apertura) |
| 3000 Veff (tra bobina e contatto in chiusura) | |
| 800 Veff (tra bobina e contatto in apertura) | |
| 500 Veff (tra i contatti aperti) | |
| Lato eccitazione | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 20 V DC |
| Tensione d'ingresso | max. 26 V DC (a 80 °C) |
| Range d'ingresso rispetto a UN | vedi diagramma |
| Area di lavoro bobina | classe 2 (IEC/EN 61810-1) |
| Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
| Azionamento (polarità) | polarizzato |
| Tensione di intervento | 13 V DC (a 23 °C) |
| Tensione di diseccitazione tipica | 2,5 V DC (a 23 °C) |
| Resistenza bobina | 1929 Ω ±10 % (a 23 °C) |
| Assorbimento di potenza nominale | 210 mW |
| Commutazione | |
| Denominazione uscita | Contatto di carico |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC (AC: vedere i valori massimi di commutazione per il carico in ACDC: vedere la curva del limite di carico per carico in DC) |
| Min. tensione commutabile | 12 V (AC: vedere i valori massimi di commutazione per il carico in ACDC: vedere la curva del limite di carico per carico in DC) |
| Corrente permanente limite | 6 A (AC: vedere i valori massimi di commutazione per il carico in ACDC: vedere la curva del limite di carico per carico in DC) |
| Min. corrente | 3 mA |
| Potere di interruzione minimo | 60 mW |
| Fusibile d'uscita | 6 A gL/gG Resistenza ai cortocircuiti a norma EN 60947-5-1 |
| 4 A gL/gG (per applicazioni Low Demand) | |
| Potere di rottura | Vedere la curva del limite di carico per carico in DC |
| 100 mA (24 V) | |
| Caduta di tensione | max. 200 mV |
| Commutazione | |
| Denominazione uscita | Contatto di diagnostica |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto in apertura |
| Materiale dei contatti | AgCuNi, + Au |
| Max. tensione commutabile | 24 V AC/DC |
| Min. tensione commutabile | 3,3 V |
| Corrente permanente limite | 100 mA |
| Min. corrente | 1 mA |
| Potere di interruzione minimo | 3,3 mW |
| Potere di rottura | Vedere la curva del limite di carico per carico in DC |
| 100 mA (24 V) | |
| Caduta di tensione | max. 200 mV |
| Collegamento | Attacco a saldare |
| Larghezza | 28 mm |
| Altezza | 15,5 mm |
| Profondità | 6 mm |
| Colore | giallo (RAL 1018) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | RT III (a prova di lavaggio) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Urti (esercizio) | 15g (Contatto in chiusura, Δt = 11 ms, reazioni di contatto < 10 µs) |
| 10g (Contatto in apertura, Δt = 11 ms, reazioni di contatto< 10 µs) | |
| Vibrazione (esercizio) | 10 Hz ... 200 Hz, 10g (Contatto in chiusura, reazioni di contatto < 10 µs) |
| 10 Hz ... 200 Hz, 5g (Contatto in apertura, reazioni di contatto < 10 µs) | |
| Isolamento | |
| Norme/Disposizioni | EN 61810-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio orizzontale |
| Codice articolo | 1128438 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA711 |
| Codice prodotto | DNA711 |
| GTIN | 4063151056339 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’501 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’501 g |
| Paese di origine | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Contatti ad apertura forzata secondo EN 50205 (IEC/EN 61810-3)
Forma compatta
Potenza assorbita ridotta
Ideale per processo di saldatura a onda
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen