PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B
-
Modulo di espansione
2981046
Espansione contatti a uno o due canali, 5 contatti in chiusura, 1 contatto in apertura, 1 circuito di retroazione, larghezza: 22,5 mm
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Relè di sicurezza |
| Famiglia di prodotti | PSRclassic |
| Applicazione | Modulo di espansione |
| Comando | a 1 e 2 canali |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,21 W |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento di nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Isolamento base 4 kV: tra tutti i circuiti e la custodia Separazione sicura, isolamento rinforzato 6 kV: tra A1/A2, 11/12, 23/24, 71/72 e 33/34, 43/44, 53/54, 63/64 |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 81 mA (AC) |
| tip. 71 mA (DC) | |
| Assorbimento di potenza a US | tip. 1,94 W (AC) |
| tip. 1,7 W (DC) | |
| Corrente istantanea | tip. 175 mA (Δt = 5 ms con Us) |
| Tempo filtro | 2 ms (su A1 in presenza di interruzioni di tensione con Us) |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Varistore |
| Relè: Contatti di sicurezza (23/24 ... 63/64) | |
| Numero uscite | 5 |
| Tipo di commutazione del contatto | 5 contatti di sicurezza |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 50 mW |
| Corrente istantanea | min. 10 mA |
| max. 20 A (Δt 100 ms) | |
| Capacità di interruzione IEC 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Potere di rottura (360/h cicli di manovre) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Corrente permanente limite | 6 A (tenere conto del derating) |
| arit. Corrente totale | 72 A2 (tenere conto del derating) |
| Frequenza di commutazione | max. 1 Hz |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | Osservare il derating e la curva del limite di carico |
| Potenza commutabile (carico induttivo) massima | Osservare il derating e la curva del limite di carico |
| Fusibile d'uscita | 10 A gL/gG |
| Relè: Contatto di segnalazione (71/72) | |
| Numero uscite | 1 |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto d'uscita di segnalazione |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 50 mW |
| Corrente istantanea | min. 10 mA |
| max. 20 A (Δt 100 ms) | |
| Capacità di interruzione IEC 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Potere di rottura (360/h cicli di manovre) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| arit. Corrente totale | 72 A2 |
| Frequenza di commutazione | max. 1 Hz |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | Vedere curva del limite di carico |
| Potenza commutabile (carico induttivo) massima | Vedere curva del limite di carico |
| Fusibile d'uscita | 6 A (gL/gG) |
| Relè: Circuito di retroazione (11/12) | |
| Numero uscite | 1 |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 circuito di retroazione |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | max. 250 V AC/DC |
| min. 5 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 50 mW |
| Corrente istantanea | max. 20 A (Δt 100 ms) |
| Capacità di interruzione IEC 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Potere di rottura (360/h cicli di manovre) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| arit. Corrente totale | 72 A2 |
| Frequenza di commutazione | max. 1 Hz |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | Vedere curva del limite di carico |
| Potenza commutabile (carico induttivo) massima | Vedere curva del limite di carico |
| Fusibile d'uscita | 6 A (gL/gG) |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde) |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 112 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | PA |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Categoria | 4 (in combinazione con un apparecchio di misurazione adatto) |
| Performance Level (PL) | e (in combinazione con un apparecchio di misurazione adatto) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinazione con un apparecchio di misurazione adatto) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinazione con un apparecchio di misurazione adatto) |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinazione con un apparecchio di misurazione adatto) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Altezza | max. 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 15g |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | vedere curva derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 2981046 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA152 |
| Codice prodotto | DNA152 |
| GTIN | 4017918915520 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 207.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 20.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ef99455f-dd90-451d-b367-bc97d6785ff7 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 3.96 kg CO2e |
I vantaggi
Comando a 1 e 2 canali
Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen