PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/0T 5
-
Moduli di sicurezza
2981130
Relè di sicurezza per il controllo degli arresti di emergenza e delle porte di protezione fino a SIL 3 o cat. 4, PL e a norma EN ISO 13849, attivazione automatica o manuale, 3 contati in chiusura, 1 contatto in apertura, 2 contatti in chiusura con 0,5 sec. di ritardo fisso alla diseccitazione, morsetto Push-in
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Applicazione | Arresto d'emergenza |
| Finecorsa ripari | |
| Barriera fotoelettrica | |
| Comando | a 1 e 2 canali |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 3,6 W |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento di nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Isolamento base 4 kV: tra tutti i circuiti e la custodia Separazione sicura, isolamento rinforzato 6 kV: tra 13/14, 23/24, 33/34 e i percorsi della corrente restanti tra 13/14, 23/24, 33/34 |
| Note generali | |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Assorbimento di potenza a US | tip. 3,6 W |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 150 mA |
| Corrente istantanea | 200 mA (a US) |
| < 40 mA (con Us/Ix su S10) | |
| < 150 mA (con Us/Ix su S12) | |
| > -60 mA (con Us/Ix su S22) | |
| < 40 mA (con Us/Ix su S34) | |
| < 40 mA (con US/Ix a S35) | |
| Corrente assorbita | < 40 mA (con Us/Ix su S10) |
| < 40 mA (con Us/Ix su S12) | |
| > -40 mA (con Us/Ix su S22) | |
| 0 mA (con Us/Ix su S34) | |
| < 5 mA (con US/Ix a S35) | |
| Tensione nel circuito d'ingresso, di avvio e di retroazione | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Tempo filtro | 1 ms (su A1 in presenza di interruzioni di tensione con Us) |
| max. 1,5 ms (su S10, S12; larghezza degli impulsi di prova) | |
| 7,5 ms (su S10, S12; velocità degli impulsi di prova) | |
| Vel. impulsi prova = 5 x largh. impulsi prova | |
| Tempo di eccitazione tipica | < 600 ms (start automatico) |
| < 70 ms (Avvio manuale) | |
| Tip. tempo di eccitazione con Us | < 600 ms (comando mediante A1) |
| Tempo di diseccitazione tipico | < 20 ms (comando mediante S11/S12 e S21/S22) |
| < 20 ms (comando mediante A1) | |
| Contemporaneità | ∞ |
| Tempo di ripristino | < 1 s |
| Tempo di ritardo all'intervento | K3(t), K4(t) fissi a seconda del modello |
| Frequenza di commutazione massima | 0,5 Hz |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
| Resistenza max. consentita del cavo | ca. 11 Ω (Circuiti d’ingresso e di avvio con US) |
| Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde) |
| Segnalazione stato | 4 x LED (verdi) |
| Tipo di commutazione del contatto | 5 contatti di sicurezza |
| 1 contatto d'uscita di segnalazione | |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC (Tenere conto della curva di carico) |
| Min. tensione commutabile | 5 V AC/DC |
| Corrente permanente limite | 6 A (Contatto in chiusura, osservare derating) |
| 6 A (Contatto normalmente chiuso) | |
| Max. corrente d'inserzione | 20 A (Δt 100 ms, contatti istantanei) |
| 8 A (Contatti ritardati) | |
| Min. corrente d’inserzione | 10 mA |
| arit. Corrente totale | 55 A2 (tenere conto del derating) |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 110 W (110 V DC, τ = 0 ms, contatti ritardati: 77 W) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, contatti ritardati: 2000 VA) | |
| Potenza commutabile (carico induttivo) massima | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms, contatti ritardati: 48 W) |
| 42 W (48 V DC, τ = 40 ms, contatti ritardati: 40 W) | |
| 42 W (110 V DC, τ = 40 ms, contatti ritardati: 35 W) | |
| 42 W (220 V DC, τ = 40 ms, contatti ritardati: 33 W) | |
| Potere di interruzione minimo | 50 mW |
| Potere di rottura (360/h cicli di manovre) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Potere di rottura (3600/h cicli di manovre) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Fusibile d'uscita | 10 A gL/gG (Contatto in chiusura) |
| 6 A gL/gG (Contatto normalmente chiuso) |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 112 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | giallo |
| Materiale custodia | PBT |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto | 0 |
| 1 | |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (per contatti ritardati PL d) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (per contatti ritardati SIL 2) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (per contatti ritardati SIL 2) |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (per contatti ritardati SIL 2) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 15g |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2981130 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA132 |
| Codice prodotto | DNA132 |
| GTIN | 4017918953003 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 411.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 408.7 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
Tempi di ritardo fissi da 0,5 s
3 contatti istantanei e 2 contatti ritardati
Comando a 1 e 2 canali
Per controllo arresto d'emergenza e finecorsa ripari e per la valutazione delle barriere fotoelettriche
Start manuale e automatico
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen