PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 5 - Moduli di sicurezza
2981279

Relè di sicurezza per il monitoraggio dell'arresto di emergenza e il controllo finecorsa ripari fino a SIL 3 o Cat. 4, PL e secondo la norma EN ISO 13849, attivazione automatica o manuale, 3 contatti aperti a riposo, 1 contatto normalmente chiuso, 2 contatti aperti a riposo con ritardo alla diseccitazione di 5 s fisso, morsetto Push-in a innesto

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

3 contatti istantanei e 2 contatti ritardati
Comando a 1 e 2 canali
Tempi di ritardo fissi da 5 s
Per controllo arresto d'emergenza e finecorsa ripari e per la valutazione delle barriere fotoelettriche
Start manuale e automatico