PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 5
-
Moduli di sicurezza
2981266
Relè di sicurezza per il monitoraggio dell'arresto di emergenza e il controllo finecorsa ripari fino a SIL 3 o Cat. 4, PL e secondo la norma EN ISO 13849, attivazione automatica o manuale, 3 contatti aperti a riposo, 1 contatto normalmente chiuso, 2 contatti aperti a riposo con ritardo alla diseccitazione di 5 s fisso, morsetti a vite a innesto
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Relè di sicurezza |
Applicazione | Arresto d'emergenza |
Finecorsa ripari | |
Barriera fotoelettrica | |
Comando | a 1 e 2 canali |
Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 2 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 3,6 W |
Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
Tensione di isolamento di nominale | 250 V AC |
Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Isolamento base 4 kV: tra tutti i circuiti e la custodia Separazione sicura, isolamento rinforzato 6 kV: tra 13/14, 23/24, 33/34 e i percorsi della corrente restanti tra 13/14, 23/24, 33/34 |
Note generali | |
Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Assorbimento di potenza a US | tip. 3,6 W |
Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 150 mA |
Corrente istantanea | 200 mA (a US) |
< 40 mA (con Us/Ix su S10) | |
< 150 mA (con Us/Ix su S12) | |
> -60 mA (con Us/Ix su S22) | |
< 40 mA (con Us/Ix su S34) | |
< 40 mA (con US/Ix a S35) | |
Corrente assorbita | < 40 mA (con Us/Ix su S10) |
< 40 mA (con Us/Ix su S12) | |
> -40 mA (con Us/Ix su S22) | |
0 mA (con Us/Ix su S34) | |
< 5 mA (con US/Ix a S35) | |
Tensione nel circuito d'ingresso, di avvio e di retroazione | 24 V DC -15 % / +10 % |
Tempo filtro | 1 ms (su A1 in presenza di interruzioni di tensione con Us) |
max. 1,5 ms (su S10, S12; larghezza degli impulsi di prova) | |
7,5 ms (su S10, S12; velocità degli impulsi di prova) | |
Vel. impulsi prova = 5 x largh. impulsi prova | |
Tempo di eccitazione tipica | < 600 ms (start automatico) |
< 70 ms (Avvio manuale) | |
Tip. tempo di eccitazione con Us | < 600 ms (comando mediante A1) |
Tempo di diseccitazione tipico | < 20 ms (comando mediante S11/S12 e S21/S22) |
< 20 ms (comando mediante A1) | |
Contemporaneità | ∞ |
Tempo di ripristino | < 1 s |
Tempo di ritardo all'intervento | K3(t), K4(t) fissi a seconda del modello |
Frequenza di commutazione massima | 0,5 Hz |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
Resistenza max. consentita del cavo | ca. 11 Ω (Circuiti d’ingresso e di avvio con US) |
Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde) |
Segnalazione stato | 4 x LED (verdi) |
Tipo di commutazione del contatto | 5 contatti di sicurezza |
1 contatto d'uscita di segnalazione | |
Materiale dei contatti | AgSnO2 |
Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC (Tenere conto della curva di carico) |
Min. tensione commutabile | 5 V AC/DC |
Corrente permanente limite | 6 A (Contatto in chiusura, osservare derating) |
6 A (Contatto normalmente chiuso) | |
Max. corrente d'inserzione | 20 A (Δt 100 ms, contatti istantanei) |
8 A (Contatti ritardati) | |
Min. corrente d’inserzione | 10 mA |
arit. Corrente totale | 55 A2 (tenere conto del derating) |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
110 W (110 V DC, τ = 0 ms, contatti ritardati: 77 W) | |
88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, contatti ritardati: 2000 VA) | |
Potenza commutabile (carico induttivo) massima | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms, contatti ritardati: 48 W) |
42 W (48 V DC, τ = 40 ms, contatti ritardati: 40 W) | |
42 W (110 V DC, τ = 40 ms, contatti ritardati: 35 W) | |
42 W (220 V DC, τ = 40 ms, contatti ritardati: 33 W) | |
Potere di interruzione minimo | 50 mW |
Potere di rottura (360/h cicli di manovre) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
Potere di rottura (3600/h cicli di manovre) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Fusibile d'uscita | 10 A gL/gG (Contatto in chiusura) |
6 A gL/gG (Contatto normalmente chiuso) |
Tecnologia di connessione | |
a innesto | sì |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Larghezza | 45 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore | giallo |
Materiale custodia | PBT |
Dati tecnici di sicurezza | |
Categoria di arresto | 0 |
1 | |
Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
Categoria | 4 (Contatti istantanei) |
3 (Contatti ritardati) | |
Performance Level (PL) | e (per contatti ritardati PL d) |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (per contatti ritardati SIL 2) |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (per contatti ritardati SIL 2) |
Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (per contatti ritardati SIL 2) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C (tenere conto del derating) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Urti | 15g |
Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2981266 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNA132 |
Codice prodotto | DNA132 |
GTIN | 4017918956684 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 417.5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 417.5 g |
Numero tariffa doganale | 85371000 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
3 contatti istantanei e 2 contatti ritardati
Tempi di ritardo fissi da 5 s
Comando a 1 e 2 canali
Per controllo arresto d'emergenza e finecorsa ripari e per la valutazione delle barriere fotoelettriche
Start manuale e automatico
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen