PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 4 - Moduli di sicurezza
2981240

Relè di sicurezza per il monitoraggio dell'arresto di emergenza e il controllo finecorsa ripari fino a SIL 3 o Cat. 4, PL e secondo la norma EN ISO 13849, attivazione automatica o manuale, 3 contatti aperti a riposo, 1 contatto normalmente chiuso, 2 contatti aperti a riposo con ritardo alla diseccitazione di 4 s fisso, morsetti a vite a innesto

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Per controllo arresto d'emergenza e finecorsa ripari e per la valutazione delle barriere fotoelettriche
Tempi di ritardo fissi da 4 s