PSR-PIP-24DC/MXF3/4X1/2X2/B
-
Moduli di sicurezza
2903259
Relè di sicurezza multifunzione per arresto d'emergenza, finecorsa ripari e griglia luminosa fino a SIL 3, cat.4, PL e, attivazione manuale o automatica sorvegliata, 4 contatti di chiusura, 3 funzioni di sicurezza, 2 livelli di spegnimento, morsetto Push-in ad innesto (azionamento senza la necessità di utensili)
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Relè di sicurezza |
Applicazione | Arresto d'emergenza |
Finecorsa ripari | |
Barriera fotoelettrica | |
Comando | a 1 e 2 canali |
Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 2 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 3 W |
Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
Tensione di isolamento di nominale | 250 V AC |
Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | 4 kV / isolamento base (separazione sicura, isolamento rinforzato e 6 kV fra circuito d’ingresso, contatti di sicurezza e circuiti di sicurezza 1 (13/14, 23/24) e circuito di sicurezza 2 (43/44, 53/54)). |
Note generali | |
Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,85 ... 1,1 |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 125 mA (con relè eccitato) |
55 mA (Comando a due canali 24 V / 0 V + max. 200 mA (uscite di segnalazione 32/62) con relè non eccitato) | |
Corrente assorbita | tip. 5 mA (Ingressi Imax/Ix) |
20 mA (nel momento di inserzione) | |
Tensione nel circuito d'ingresso, di avvio e di retroazione | 24 V -15 % / +10 % (primo canale: 24 V; secondo canale: 0 V) |
Tempo filtro | max. 1,5 ms (Larghezza degli impulsi di prova, per tutti gli ingressi equivalenti) |
min. 7,5 ms (Rata degli impulsi di prova, per tutti gli ingressi equivalenti) | |
Tempo di eccitazione tipica | 175 ms (avvio sorvegliato/manuale) |
250 ms (start automatico) | |
Tip. tempo di eccitazione con Us | 250 ms (comando mediante A1) |
Tempo di diseccitazione tipico | 25 ms (comando mediante S11/S12 e S21/S22) |
20 ms (comando mediante A1) | |
Contemporaneità | ∞ |
Tempo di ripristino | 1 s (Tempo di disponibilità dopo l'attivazione dei circuiti sensore: 100 ms) |
Frequenza di commutazione massima | 0,5 Hz |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
Resistenza max. consentita del cavo | 100 Ω |
Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde) |
Segnalazione stato | 5 x LED (verdi) |
Tipo di commutazione del contatto | 4 contatti di sicurezza |
2 uscite di segnalazione a semiconduttore | |
Materiale dei contatti | AgCuNi, +0,2 ... 0,4 µm Au |
Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
Min. tensione commutabile | 10 V AC/DC |
Corrente permanente limite | 6 A (Contatto in chiusura) |
max. 100 mA (Uscita di segnalazione (24 V DC)) | |
Max. corrente d'inserzione | 6 A |
Min. corrente d’inserzione | 10 mA |
arit. Corrente totale | 72 A2 (TH2 = I12 + I22+ I32+ I42 (rispettare il derating)) |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) |
66 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
66 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
100 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
144 W (24 V DC, τ = 0 ms) | |
Potenza commutabile (carico induttivo) massima | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
43 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
Potere di interruzione minimo | 0,1 W |
Potere di rottura (360/h cicli di manovre) | 5 A (0,1 Hz; DC13; 24 V) |
Potere di rottura (3600/h cicli di manovre) | 3 A (15 AC; 230 V) |
Fusibile d'uscita | 6 A gL/gG NEOZED (Contatto in chiusura) |
4 A gL/gG NEOZED (per applicazioni Low Demand) |
Tecnologia di connessione | |
a innesto | no |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Filettatura | M3 |
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 106,4 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore | giallo |
Dati tecnici di sicurezza | |
Categoria di arresto | 0 |
Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
Categoria | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 3 A AC15; 8760 cicli di commutazione/anno) |
Dati tecnici di sicurezza: EN 50156 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dati tecnici di sicurezza | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dati tecnici di sicurezza | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dati tecnici di sicurezza | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 45 °C (vedere curva derating) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | vedere curva derating |
Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
Codice articolo | 2903259 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNA191 |
Codice prodotto | DNA191 |
GTIN | 4046356729833 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 274.3 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 261 g |
Numero tariffa doganale | 85371000 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
3 funzioni di sicurezza in un unico dispositivo
Spessore ridotto della custodia di soli 22,5 mm
Senza necessità di configurazione software
Disponibile anche con connessione push-in
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen