PSR-SPP- 24UC/URM/3X1/3X2
-
Relè di interfaccia
2981842
Relè di accoppiamento sicuro con contatti ad apertura forzata, 3 contatti in chiusura, 3 contatti in apertura, larghezza: 22,5 mm, morsetto Push-in ad innesto
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino a cat. 1/PL c secondo ISO 13849-1, SIL 1 secondo IEC 62061
Feedback sicuro grazie al contatto di segnalazione a guida forzata a norma EN 50205
Semplice Proof Test secondo IEC 61508 mediante il contatto di segnalazione integrato
Comando a 1 o 2 canali
3 contatti di sicurezza, 3 circuiti di feedback