PSR-SPP- 24DC/ETP/1X1 - Relè di interfaccia
2986562

Relè di accoppiamento per applicazioni SIL 3 Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 1 contatto di sicurezza, modulo per applicazioni F&G, filtro impulsi di prova, larghezza 17,5 mm, morsetto Push-in ad innesto

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Custodia compatta da 17,5 mm
Fino a SIL 3 a norma IEC 61508
Lunga vita elettrica grazie al filtraggio degli impulsi di test di controllo
1 contatto di sicurezza
Accoppiamento dei segnali d'uscita digitali di controllori sicuri con dispositivi periferici (valvole ecc.) per la separazione galvanica e l'adeguamento della potenza