PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2
   - 
  Relè di interfaccia
    
      2981839
      
      
    
  
      Relè di accoppiamento sicuro con contatti ad apertura forzata, 3 contatti in chiusura, 3 contatti in apertura, morsetto a vite a innesto, larghezza: 22,5 mm
      Download gratuito disponibile.
      Downloads
    
  Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino a cat. 1/PL c secondo ISO 13849-1, SIL 1 secondo IEC 62061
        Feedback sicuro grazie al contatto di segnalazione a guida forzata a norma EN 50205
        Semplice Proof Test secondo IEC 61508 mediante il contatto di segnalazione integrato
        Comando a 1 o 2 canali
        3 contatti di sicurezza, 3 circuiti di feedback